🎉 Exclusive offer: FREE shipping of all MCU & MPU products. No code or minimum required. 🛒 Order now!

📢 Bonus offer: Get our latest VIPGAN65 board with Free shipping. Use code DV-EVLVIPGAN65DF-FREESHIP-05 at checkout! 🛒 Claim now!

ST4SI2S0019TPI8T

ST4SI2S0019TPI8T

ST4SI2S0017TPI8T

ST4SI2S0017TPI8T

Active

ST4SI2S0016TPI8T

GSMA eSIM M2M for secure IoT applications with Truphone connectivity

Operating Temp Min Celsius-25.0
Operating Temp Max Celsius85.0
ECCN US3A991.a.2
ECCN EUNEC
Packing TypeNot Available
RoHs compliantN/A
GradeIndustrial
Package NameCLASSIC CARDS

ST4SIM-200S是意法半导体的一款顶级GSMA SIM(eSIM或eUICC)产品,专为物联网设备设计。符合GSM协会(GSMA)远程配置规范SGP.02...
Read More

Key features
    • 由值得信赖的合作伙伴配置的蜂窝网络连接
    • 兼容2G/3G/4G(LTE)/CDMA/NB IoT/CAT–M网络
    • 支持的网络接入应用: SIM / USIM / ISIM / CSIM
    • 安全元件访问控制(ARF/PKCS#15)
    • SMS、CAT-TP和HTTPS上的OTA功能(包括DNS)
  • 硬件
    • ST33G1M2上可用的产品
    • 基于32位Arm® SecurCore® SC300 RISC内核的ST33产品
    • 供电电压:A类(5 V)、B类(3 V)、C类(1.8 V)
    • 异步串行I/O端口ISO/IEC 7816-3兼容(T=0协议)
    • 工作温度:-25°C 至 +85°C
    • 通用标准EAL5+
  • 符合ECOPACK标准的封装
    • 2FF、3FF或4FF插件卡(基于D18微模块)
    • 三重切割插件卡(基于D18微模块)
  • 安全性
    • 对称加密DES/3DES/AES
    • 非对称加密RSA(最高2048位)
    • HTTPS远程管理TLS v1.0、v1.1和v1.2
    • 椭圆曲线加密(最多521位),包括预加载曲线 NIST P-256和Brainpool P256r1
    • 认证算法:MILENAGE、TUAK、CAVE
  • 软件标准合规性
    • Java Card v3.0.4 Classic
    • GlobalPlatform®卡规范v2.2,包括GP修正案A、B、C、D和E
    • ETSI、3GPP和3GPP2第12版(参见ST4SIM-200S数据表,更多信息,请联系当地意法半导体销售办事处)
    • ETSI第13版定义的节能功能(PSM和eDRX)
Out of Stock
Quantity $ per unit Savings
1-294$5.650%
295-499$3.1145%
500$2.7851%
Contact sales
$5.65
Operating Temp Min Celsius-25.0
Operating Temp Max Celsius85.0
ECCN US3A991.a.2
ECCN EUNEC
Packing TypeNot Available
RoHs compliantN/A
GradeIndustrial
Package NameCLASSIC CARDS

ST4SIM-200S是意法半导体的一款顶级GSMA SIM(eSIM或eUICC)产品,专为物联网设备设计。符合GSM协会(GSMA)远程配置规范SGP.02...
Read More

Key features
    • 由值得信赖的合作伙伴配置的蜂窝网络连接
    • 兼容2G/3G/4G(LTE)/CDMA/NB IoT/CAT–M网络
    • 支持的网络接入应用: SIM / USIM / ISIM / CSIM
    • 安全元件访问控制(ARF/PKCS#15)
    • SMS、CAT-TP和HTTPS上的OTA功能(包括DNS)
  • 硬件
    • ST33G1M2上可用的产品
    • 基于32位Arm® SecurCore® SC300 RISC内核的ST33产品
    • 供电电压:A类(5 V)、B类(3 V)、C类(1.8 V)
    • 异步串行I/O端口ISO/IEC 7816-3兼容(T=0协议)
    • 工作温度:-25°C 至 +85°C
    • 通用标准EAL5+
  • 符合ECOPACK标准的封装
    • 2FF、3FF或4FF插件卡(基于D18微模块)
    • 三重切割插件卡(基于D18微模块)
  • 安全性
    • 对称加密DES/3DES/AES
    • 非对称加密RSA(最高2048位)
    • HTTPS远程管理TLS v1.0、v1.1和v1.2
    • 椭圆曲线加密(最多521位),包括预加载曲线 NIST P-256和Brainpool P256r1
    • 认证算法:MILENAGE、TUAK、CAVE
  • 软件标准合规性
    • Java Card v3.0.4 Classic
    • GlobalPlatform®卡规范v2.2,包括GP修正案A、B、C、D和E
    • ETSI、3GPP和3GPP2第12版(参见ST4SIM-200S数据表,更多信息,请联系当地意法半导体销售办事处)
    • ETSI第13版定义的节能功能(PSM和eDRX)